Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KESSEL
Ablauftechnik
Badabläufe
Duschrinne Linearis Comfort
Duschrinne Linearis Comfort
KESSEL
Ablauftechnik
Badabläufe
Duschrinne Linearis Comfort
Duschrinne Linearis Comfort
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45600.85M
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
0/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
PREVIEW
PREVIEW
Produktname
SA700ID04
GTIN-Nummer
SA810ID06
Bestell-Nummer
SA810ID03
Ausführung der Abläufe für Boden, Dach und Sänitärobjekte
SA100ID04
Abflussstutzen Ausführung
SA200ID03
Entwässerungsart
SA250ID03
Ablauftyp
SA300ID03
Begleitheizung
SA360ID03
Werkstoff des Ablaufkörper
SA400ID03
Oberflächen der Abläufe (Grundkörper)
SA450ID03
Abdichtvarianten
SA500ID03
1
2
3
4
5
Duschrinne Linearis Comfort, L: 750 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
4026092078839
45600.83M
unbesetzt
waagerecht
Freispiegel
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
ohne Begleitheizung
Kunststoff
gebürstet
mit werksseitig angebrachter Manschette
Duschrinne Linearis Comfort, L: 950 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
4026092078846
45600.85M
unbesetzt
waagerecht
Freispiegel
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
ohne Begleitheizung
Kunststoff
gebürstet
mit werksseitig angebrachter Manschette
Duschrinne Linearis Comfort, L: 850 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
4026092078822
45600.84M
unbesetzt
waagerecht
Freispiegel
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
ohne Begleitheizung
Kunststoff
gebürstet
mit werksseitig angebrachter Manschette
Duschrinne Linearis Comfort, L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
4026092078853
45600.86M
unbesetzt
waagerecht
Freispiegel
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
ohne Begleitheizung
Kunststoff
gebürstet
mit werksseitig angebrachter Manschette
Duschrinne Linearis Comfort, L: 1150 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3
4026092078860
45600.87M
unbesetzt
waagerecht
Freispiegel
Ablauf-Linienförmig (z.B. Rinne)
ohne Begleitheizung
Kunststoff
gebürstet
mit werksseitig angebrachter Manschette
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
KESSEL
- Duschrinne Linearis Comfort
Bestellnummer
45600.85M
Letzte Änderung
21.11.2022 12:19:51
Einheit
Schlagworte
Ablauftechnik
Badabläufe
Duschrinne
Klassifikationen
Nach Kategorien
Plant_Design Anlagenbau
Building_Technique Bautechnik
Box Behälter
Building_Service Haustechnik
Plastic Kunststoff
Pump Pumpen
Seperator Seperator
Architecture Architektur
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften